Menü Keresés

Kerek csőbetét 12.7 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10076224

Gyártói cikkszám:

111113

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 35,3485 Ft
2500 + 18,1132 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.837 Ft

250 x 35,3485 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot