Menü Keresés

Kerek csőbetét 40.0 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10076446

Gyártói cikkszám:

111127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 136,2661 Ft
1000 + 35,8757 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.627 Ft

100 x 136,2661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot