Menü Keresés

Kerek csőbetét 76.2 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10076859

Gyártói cikkszám:

111172

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 423,9392 Ft
250 + 144,0213 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

10.598 Ft

25 x 423,9392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 76.2 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 4.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot