Menü Keresés

Kerek csőbetét 63.5 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10079249

Gyártói cikkszám:

111500

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 264,4573 Ft
250 + 101,247 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.611 Ft

25 x 264,4573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot