Menü Keresés

Kerek csőbetét 47.6 mm Fehér PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10080085

Gyártói cikkszám:

111612

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 154,4349 Ft
800 + 50,763 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

12.355 Ft

80 x 154,4349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot