Menü Keresés

Kerek csúszótalp Szürke PE

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10121665

Gyártói cikkszám:

111726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 1.030,3035 Ft
800 + 403,597 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

82.424 Ft

80 x 1.030,3035 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 11.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 20.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot