Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Szürke

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10121672

Gyártói cikkszám:

111727

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 519,8303 Ft
250 + 203,5167 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.996 Ft

25 x 519,8303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot