Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Szürke

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10121689

Gyártói cikkszám:

111728

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 483,442 Ft
250 + 189,6066 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.086 Ft

25 x 483,442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 11.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 20.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot