Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Szürke

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10121801

Gyártói cikkszám:

111798

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 202,7337 Ft
1000 + 79,5037 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.273 Ft

100 x 202,7337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot