Menü Keresés

Kerek csőbetét 15.8 mm Sárga PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10081129

Gyártói cikkszám:

111818

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 35,4291 Ft
2500 + 18,6357 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.857 Ft

250 x 35,4291 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Sárga
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot