Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Fekete

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10338513

Gyártói cikkszám:

1298773

18300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 30,7355 Ft
2500 + 12,3517 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.684 Ft

250 x 30,7355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot