Menü Keresés

Kerek csőbetét

A fekete, texturált kerek végzáró és csúszótalp anyaga LDPE, 1,0-2,5-ös méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10338551

Gyártói cikkszám:

1298777

39100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 44,4076 Ft
2000 + 17,795 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.882 Ft

200 x 44,4076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot