Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Fekete

Benyomós csúszótalp kerek fejjel, textúrás fekete LDPE-ből.
Essentra cikkszám:

10206584

Gyártói cikkszám:

1318184

13742 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 29,6757 Ft
5000 + 12,0727 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.838 Ft

500 x 29,6757 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot