Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Fekete

Benyomós csúszótalp kerek fejjel, textúrás fekete LDPE-ből.
Essentra cikkszám:

10339916

Gyártói cikkszám:

1318186

16500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 35,0905 Ft
2000 + 18,8138 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.018 Ft

200 x 35,0905 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot