Menü Keresés

Kerek csőbetét 28.5 mm Fekete LDPE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10092798

Gyártói cikkszám:

199073

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 77,2467 Ft
4000 + 25,301 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

30.899 Ft

400 x 77,2467 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Anyag LDPE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot