Menü Keresés

Kerek csőbetét 60.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10093115

Gyártói cikkszám:

199209

275 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 271,523 Ft
400 + 99,7981 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

10.861 Ft

40 x 271,523 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 3.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 5.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot