Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Fekete

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10127674

Gyártói cikkszám:

199292

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 67,6817 Ft
5000 + 28,9564 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.841 Ft

500 x 67,6817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 10.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 12.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot