Menü Keresés

Kerek csőbetét 18.0 mm Fekete LDPE

A kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20594671

Gyártói cikkszám:

20594671

16500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
550 - 5499 36,4534 Ft
5500 + 26,0381 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 550

Teljes ár:

20.049 Ft

550 x 36,4534 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot