Menü Keresés

Kerek csőbetét 32.0 mm Fekete LDPE

A kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20594718

Gyártói cikkszám:

20594718

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 130,2445 Ft
1000 + 93,0318 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.024 Ft

100 x 130,2445 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
H 19.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot