Menü Keresés

Kerek csőbetét 14.0 mm Fekete LDPE

A kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20594930

Gyártói cikkszám:

20594930

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1250 - 12499 11,2742 Ft
12500 - 62499 8,053 Ft
62500 + 7,2477 Ft
Standard csomagolás: 12500

A következő szorzatának a rendelése 1250

Teljes ár:

14.093 Ft

1250 x 11,2742 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.0 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 - 2.0 NaN
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot