Menü Keresés

Kerek csőbetét 32.0 mm Fekete LDPE

A kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595043

Gyártói cikkszám:

20595043

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
225 - 2249 30,1183 Ft
2250 - 11249 21,5131 Ft
11250 + 19,3618 Ft
Standard csomagolás: 2250

A következő szorzatának a rendelése 225

Teljes ár:

6.777 Ft

225 x 30,1183 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot