Menü Keresés

Kerek csőbetét 55.0 mm Fekete LDPE

A kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595067

Gyártói cikkszám:

20595067

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 65,498 Ft
600 - 2999 46,7843 Ft
3000 + 42,1059 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

3.930 Ft

60 x 65,498 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.0 mm
H 14.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot