Menü Keresés

Kerek csőbetét 25.0 mm Fekete Matt ABS

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és PE-LD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20599577

Gyártói cikkszám:

20599577

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 73,5511 Ft
1000 - 4999 52,5365 Ft
5000 + 47,2828 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.355 Ft

100 x 73,5511 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag ABS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot