Menü Keresés

Kerek csőbetét 30.0 mm Fekete Matt ABS

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd. Fekete, és PE-LD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20599676

Gyártói cikkszám:

20599676

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 81,6578 Ft
1000 - 4999 58,327 Ft
5000 + 52,4943 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.166 Ft

100 x 81,6578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag ABS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot