Menü Keresés

Kerek csőbetét 42.0 mm Fekete PE

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm wall thickness tubes.
Essentra cikkszám:

10246764

Gyártói cikkszám:

460789

16625 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 272,9141 Ft
1250 + 75,371 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

34.114 Ft

125 x 272,9141 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 42.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot