Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek 14.0 mm 1.0-2.25 Fekete

Essentra cikkszám:

10377185

Gyártói cikkszám:

461332

1241 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 29,1104 Ft
2500 + 12,76 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.278 Ft

250 x 29,1104 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 6.8 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.3 mm
Szín Fekete
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot