Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek 18.0 mm 1.0-2.5 Fekete

Essentra cikkszám:

10377208

Gyártói cikkszám:

461334

1329 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 38,0515 Ft
8000 + 13,8963 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

30.441 Ft

800 x 38,0515 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot