Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek 22.0 mm 1.0-2.5 Fekete

Essentra cikkszám:

10377215

Gyártói cikkszám:

461336

1142 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 55,9336 Ft
4000 + 20,0436 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

22.373 Ft

400 x 55,9336 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 9.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot