Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek 28.0 mm 1.0-2.5 Fekete

Essentra cikkszám:

10377239

Gyártói cikkszám:

461338

676 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 67,2659 Ft
3000 + 28,4088 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

20.180 Ft

300 x 67,2659 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 9.9 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot