Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek 50.0 mm 1.0-2.5 Fekete

Essentra cikkszám:

10377277

Gyártói cikkszám:

461344

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 222,4873 Ft
600 + 90,4153 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

13.349 Ft

60 x 222,4873 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.7 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot