Menü Keresés

Kerek csőbetét 48.7 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10377345

Gyártói cikkszám:

461386

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 195,4561 Ft
500 + 78,3398 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.773 Ft

50 x 195,4561 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 18.2 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.75 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot