Menü Keresés

Kerek csőbetét 19.5 mm Sárga PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10546611

Gyártói cikkszám:

464526

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 + 46,3223 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

231.612 Ft

5000 x 46,3223 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Sárga
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot