Menü Keresés

Kerek csőbetét 55.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10258101

Gyártói cikkszám:

465600

1649 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 224,0821 Ft
600 + 156,5027 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

13.445 Ft

60 x 224,0821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.0 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot