Menü Keresés

Kerek csőbetét 70.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10258118

Gyártói cikkszám:

465601

367 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 491,5676 Ft
300 + 253,6026 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.747 Ft

30 x 491,5676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 4.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot