Menü Keresés

Kerek csőbetét 90.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10258149

Gyártói cikkszám:

465604

644 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 599,5712 Ft
250 + 250,9308 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

14.989 Ft

25 x 599,5712 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 90.0 mm
H 20.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 5.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot