Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sorozat szám: SR5438, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | Szín | Csavarméret | h | Anyag | D | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.701,0843 Ft - 3.227,3801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
3.056,8039 Ft - 3.638,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5.029,0994 Ft - 6.011,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
|
|
Poliamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5.750,4483 Ft - 6.869,8382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
Poliamid
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5.508,4315 Ft - 6.583,5692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
163,6673 Ft - 402,7423 Ft | 66 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
159,5334 Ft - 392,6485 Ft | 175 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
122,6607 Ft - 301,8044 Ft | 225 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
67,4979 Ft - 165,5381 Ft | 208 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
58,725 Ft - 144,3413 Ft | 356 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
73,4395 Ft - 180,6789 Ft | 580 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
97,5119 Ft - 240,2322 Ft | 886 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
142,0009 Ft - 349,2451 Ft | 440 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
154,243 Ft - 379,5266 Ft | 260 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
183,6588 Ft - 451,1925 Ft | 255 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
374,2296 Ft - 920,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
446,1272 Ft - 1.100,2233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
283,8158 Ft - 697,4811 Ft | 900 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
2.816,6227 Ft - 7.818,2473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2.898,2347 Ft - 3.462,0986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.