Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sorozat szám: SR5438, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | Szín | Csavarméret | h | Anyag | D | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.875,316 Ft - 7.974,1963 Ft | 22 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
2.676,5364 Ft - 8.868,3045 Ft | 23 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2.707,875 Ft - 8.951,4773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
3.047,6584 Ft - 3.638,1376 Ft | 34 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
4.783,6912 Ft - 15.854,8234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5.029,0994 Ft - 6.011,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
Poliamid
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
5.896,1263 Ft - 19.524,8252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
63,6432 Ft - 156,4538 Ft | 1600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
95,4648 Ft - 235,1853 Ft | 200 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
132,2179 Ft - 325,0201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
139,5419 Ft - 343,1888 Ft | 276 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 374 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
198,36 Ft - 487,5302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
161,2481 Ft - 396,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
467,8467 Ft - 1.150,6922 Ft | 162 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
216,0786 Ft - 530,9334 Ft | 76 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
467,8467 Ft - 1.150,6922 Ft | 160 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
2.875,316 Ft - 7.974,1963 Ft | 16 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
3.239,1271 Ft - 8.982,6671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2.701,0843 Ft - 3.227,3801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.