Menü Keresés

Kerek szíjtárcsa 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Essentra cikkszám:

10117132

Gyártói cikkszám:

024002500005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 384,5255 Ft
250 - 999 230,0225 Ft
1000 + 201,7643 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.613 Ft

25 x 384,5255 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerékátmérő 20.0 mm
Kerék szélessége 7.5 mm
Szíjszélesség 3.8 mm
Furatátmérő 6.0 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polioximetilén
Standard RoHs
Standard UL
Teljes átmérő 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot