Menü Keresés

Kerek szíjtárcsák

Raktáron

Erős tartós anyag, amely alkalmas az elemek és számos más műszaki termék közötti rugalmas csatlakoztatásra. Alkalmas rögzítők, csapágyak, fogaskerekek stb. felfüggesztésére

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kerékátmérő Szíjszélesség Kerék szélessége Megveszem
393,6334 Ft - 958,9079 Ft 1420 Raktáron
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
242,7055 Ft - 462,2562 Ft 5850 Raktáron
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
206,8084 Ft - 394,1386 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
307,2305 Ft - 748,1421 Ft 4360 Raktáron
6.1 mm
11.0 mm
Kerek szíjtárcsa 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Ártartomány
958 Ft - 393 Ft

Készletszintek
1420 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    50.0 mm
  • Kerék szélessége
    15.0 mm
  • Szíjszélesség
    7.6 mm
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Szín
    Natúr
Kerek szíjtárcsa 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Ártartomány
462 Ft - 242 Ft

Készletszintek
5850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    30.0 mm
  • Kerék szélessége
    9.0 mm
  • Szíjszélesség
    4.8 mm
  • Furatátmérő
    6.0 mm
  • Szín
    Natúr
Kerek szíjtárcsa 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Ártartomány
394 Ft - 206 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    20.0 mm
  • Kerék szélessége
    7.5 mm
  • Szíjszélesség
    3.8 mm
  • Furatátmérő
    6.0 mm
  • Szín
    Natúr
Kerek szíjtárcsa 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Ártartomány
748 Ft - 307 Ft

Készletszintek
4360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerék szélessége
    11.0 mm
  • Szíjszélesség
    6.1 mm
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Polioximetilén