Menü Keresés

Kerek szíjtárcsa 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Essentra cikkszám:

10117149

Gyártói cikkszám:

024005000005

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 450,9816 Ft
250 - 999 269,9317 Ft
1000 + 236,7858 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.275 Ft

25 x 450,9816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerékátmérő 30.0 mm
Kerék szélessége 9.0 mm
Szíjszélesség 4.8 mm
Furatátmérő 6.0 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polioximetilén
Standard RoHs
Standard UL
Teljes átmérő 36.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot