Menü Keresés

Kerek szíjtárcsa 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Essentra cikkszám:

10117156

Gyártói cikkszám:

024010000005

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 729,8947 Ft
50 - 999 425,6395 Ft
1000 + 299,7371 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.299 Ft

10 x 729,8947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerékátmérő 40.0 mm
Kerék szélessége 11.0 mm
Szíjszélesség 6.1 mm
Furatátmérő 6.0 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polioximetilén
Standard RoHs
Standard UL
Teljes átmérő 47.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot