Menü Keresés

Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM szivacs Fekete

Az EPDM kerek kábeltömítés élvédelmet és tömítést kínál.
Essentra cikkszám:

10304488

Gyártói cikkszám:

551809

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.450,5206 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.451 Ft

1 x 1.450,5206 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM szivacs
Szín Fekete
Alak Kerek
Tartalmazza 10 m roll
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot