Kerek zsinór tömítés EPDM szivaccsal vagy merev EPDM profillal fekete felületkezeléssel.
Sorozat szám: SR6487
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.486,7837 Ft - 1.486,7837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM szivacs
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 12.265,9693 Ft - 12.265,9693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM szivacs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.088,6658 Ft - 4.088,6658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.486,7837 Ft - 1.486,7837 Ft | 12 Raktáron |
EPDM szivacs
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7.805,6181 Ft - 7.805,6181 Ft | 1 Raktáron |
EPDM szivacs
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10304570 | 2.973,5675 Ft - 2.973,5675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 15.611,2502 Ft - 15.611,2502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9.849,944 Ft - 9.849,944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.230,1826 Ft - 2.230,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM szivacs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8.975,0845 Ft - 11.080,3513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 743,4129 Ft - 743,4129 Ft | 96 Raktáron |
EPDM szivacs
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5.575,4495 Ft - 5.575,4495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM szivacs
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.242,3268 Ft - 3.242,3268 Ft | 180 Raktáron |
EPDM merev
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7.062,2192 Ft - 7.062,2192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
EPDM merev
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz