Menü Keresés

Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM merev Fekete

Az EPDM kerek kábeltömítés élvédelmet és tömítést kínál.
Essentra cikkszám:

10304600

Gyártói cikkszám:

551822

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.609,7014 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.610 Ft

1 x 9.609,7014 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EPDM merev
Szín Fekete
Alak Kerek
Tartalmazza 10 m roll
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot