Menü Keresés

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Fehér

Essentra cikkszám:

10630501

Gyártói cikkszám:

471103

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3 - 14 55.217,0616 Ft
15 + 51.904,0442 Ft
Standard csomagolás: 3

A következő szorzatának a rendelése 3

Teljes ár:

165.651 Ft

3 x 55.217,0616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Szín Fehér
A csomag típusa Roll
Alak Négyszögletes
Teljes hossz 76.2 mm
Teljes vastagság 0.8 mm
Mennyiség dobozonként 1 roll
Eltávolíthatóság Removable 2-Sides
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot