Menü Keresés

Rögzítő kézicsavar M3.5 12.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítő kézicsavar alacsony fejjel. Olyan kialakítás, amely a kézicsavarok tapintási tulajdonságait a rögzítő csavarok megtartó erejével egyesíti. Biztonságos rögzítési megoldást nyújt, amellyel kiküszöbölheti az elveszett vagy meglazult csavarok miatti károkat, költségeket és késedelmeket. Menetes és nem menetes panelfuratokban is használható.
Essentra cikkszám:

20181536

Gyártói cikkszám:

20181536

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.239,999 Ft
100 - 249 1.116,002 Ft
250 - 749 992,00 Ft
750 + 867,998 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.240 Ft

1 x 1.239,999 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 12.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot