A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l3 | l1 | d2 | l2 | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.542,7812 Ft - 1.542,7812 Ft | Gyártás alatt |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
1.872,6102 Ft - 1.872,6102 Ft | Gyártás alatt |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
1.542,7812 Ft - 1.542,7812 Ft | Gyártás alatt |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
1.638,5371 Ft - 1.638,5371 Ft | Gyártás alatt |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||||||
1.861,9764 Ft - 1.861,9764 Ft | Gyártás alatt |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
1.904,5375 Ft - 1.904,5375 Ft | Gyártás alatt |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
2.000,2935 Ft - 2.000,2935 Ft | Gyártás alatt |
4.0 mm
|
30.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
1.351,2563 Ft - 1.351,2563 Ft | Gyártás alatt |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||||||
287,2808 Ft - 287,2808 Ft | Gyártás alatt |
4.5 mm
|
10.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
595,8293 Ft - 595,8293 Ft | Gyártás alatt |
4.5 mm
|
70.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||||||
10506448 | 372,39 Ft - 372,39 Ft | Gyártás alatt |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||||
414,9512 Ft - 414,9512 Ft | Gyártás alatt |
5.5 mm
|
30.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
2.830,1958 Ft - 2.830,1958 Ft | Gyártás alatt |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
563,915 Ft - 563,915 Ft | Gyártás alatt |
5.5 mm
|
55.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
638,3904 Ft - 638,3904 Ft | Gyártás alatt |
5.5 mm
|
70.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||||||
9.809,9425 Ft - 9.809,9425 Ft | Gyártás alatt |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||||||
2.489,7201 Ft - 2.489,7201 Ft | Gyártás alatt |
14.0 mm
|
30.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
2.904,6842 Ft - 2.904,6842 Ft | Gyártás alatt |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
3.330,2692 Ft - 3.330,2692 Ft | Gyártás alatt |
14.0 mm
|
70.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||||||
5.170,9651 Ft - 5.170,9651 Ft | Gyártás alatt |
16.0 mm
|
50.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz