Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Befejezés | Szerelőfurat hossza | Fogótartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.195,7195 Ft - 2.056,6443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.694,057 Ft - 2.635,2003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.694,057 Ft - 2.635,2003 Ft | 20 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.397,0489 Ft - 2.151,4553 Ft | 80 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.195,7195 Ft - 2.056,6443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1.694,0569 Ft - 2.635,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.195,7195 Ft - 2.056,6443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.694,0569 Ft - 2.635,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.694,0569 Ft - 2.635,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.195,7195 Ft - 2.056,6443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 159,2356 Ft - 159,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 815,3954 Ft - 1.268,3965 Ft | 500 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.195,7195 Ft - 2.056,6443 Ft | 30 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 159,2356 Ft - 159,2356 Ft | 995 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 159,2356 Ft - 159,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 155,3517 Ft - 155,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 159,2356 Ft - 159,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 1.088,0009 Ft - 1.692,4497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Fekete porszórt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Nyers
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| 1.290,9991 Ft - 1.807,4003 Ft | 250 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Fekete porszórt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz