Menü Keresés

Kiálló fém kiemelőpántok

Raktáron

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél, Cinköntvény, CinkötvözetSzín: Natúr, Fekete, Szürke, , KrómAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Rögzítés iránya Anyag Teljes szélesség Megveszem
4.522,6586 Ft - 6.331,722 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Fekete
Jobbos
Acél
75.0 mm
1.776,8907 Ft - 1.776,8907 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Fekete
Balos
Acél
75.0 mm
1.931,6773 Ft - 2.704,3483 Ft 125 Raktáron
85.0 mm
Fekete
Balos
Cinköntvény
67.5 mm
1.770,6985 Ft - 2.478,9779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Króm
Balos
Cinkötvözet
70.0 mm
1.293,1426 Ft - 1.810,3997 Ft 30 Raktáron
64.0 mm
Fekete
Jobbos
Cinkötvözet
32.5 mm
2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft 18 Raktáron
80.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
80.0 mm
10100967 12.869,899 Ft - 18.017,8585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Króm
Balos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
12.869,899 Ft - 18.017,8585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
2.065,2664 Ft - 2.891,373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Króm
Jobbos
Cinköntvény
67.5 mm
  • / 2
Leemelős zsanér Jobbos 100.0 mm 75.0 mm Acél

20079628

Ártartomány
6.331 Ft - 4.522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    75.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Furat alakja
    Nyitott furat
Leemelős zsanér Balos 100.0 mm 75.0 mm Acél

20079635

Ártartomány
1.776 Ft - 1.776 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    75.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Furat alakja
    Nyitott furat
Leemelős zsanér Balos 85.0 mm 67.5 mm Cinköntvény

20063696

Ártartomány
2.704 Ft - 1.931 Ft

Készletszintek
125 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    85.0 mm
  • Teljes szélesség
    67.5 mm
  • Befejezés
    Bevonatos
  • Rögzítés módja
    Pin
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Balos 80.0 mm 70.0 mm Cinkötvözet

20064211

Ártartomány
2.478 Ft - 1.770 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    70.0 mm
  • Vastagság
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Zamak cinköntvény
  • Rögzítés módja
    Insert
Leemelős zsanér Jobbos 64.0 mm 32.5 mm Cinkötvözet

20078546

Ártartomány
1.810 Ft - 1.293 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
  • Vastagság
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Zamak cinköntvény
  • Rögzítés módja
    Threaded
Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

20075026

Ártartomány
2.313 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Rögzítés módja
    Screw In
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
Leemelős zsanér Balos 60.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10100967

Ártartomány
18.017 Ft - 12.869 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Fastener Nuts
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Jobbos 60.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10100950

Ártartomány
18.017 Ft - 12.869 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Fastener Nuts
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér Jobbos 85.0 mm 67.5 mm Cinköntvény

20063702

Ártartomány
2.891 Ft - 2.065 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    85.0 mm
  • Teljes szélesség
    67.5 mm
  • Befejezés
    Króm
  • Rögzítés módja
    Pin
  • Rögzítés iránya
    Jobbos