Menü Keresés

Behúzós nyelves zár CH751 kulcsos 85.0 mm Cinkötvözet

Kompressziós retesz állítható szárnyas gombbal, és záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20071561

Gyártói cikkszám:

3402120703E

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.538,50 Ft
25 + 4.670,3571 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.539 Ft

1 x 6.538,50 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Kulcs típusa CH751 kulcsos
Price per piece incl VAT 58.416 GBP
Rögzítés iránya Univerzális
A testközéppont és a tartókeret távolsága 33.0 mm
Fogótartomány 13.5 - 85.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot